Die TX-Serie verfügt über einen leistungsstarken Quad-Core-Prozessor und den brandneuen HEAT™-Algorithmus für eine beeindruckende Druckqualität und sperrt die Medienpositionsgenauigkeit mit ADAPT™ (Advanced Dynamic Adaptive Precision Tuning) auf +/-0,5 mm. Mit dem 4,5-Zoll-LCD-Touchscreen-Display können Sie ganz einfach verschiedene Arbeiten ausführen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Postek TX2 EXP Industrieller Etikettendrucker mit HEAT™, 4,5" Farb-LCD-Touchscreen, 203dpi, 16ips Druckgeschwindigkeit
Postek TX2 EXP Industrieller Etikettendrucker mit HEAT™, 4,5" Farb-LCD-Touchscreen, 203dpi, 16ips Druckgeschwindigkeit
Der Drucker der GX-Serie verfügt über eine Vollmetallkonstruktion, die für Stabilität und Langlebigkeit sowie ein bequemes Einlegen von Verbrauchsmaterialien für die Ausrüstung in Industriequalität sorgt.
Fester Druckmaschinenrahmen
Ein einzigartiger, patentierter Druckmaschinenrahmen aus Aluminium für erhöhte Stabilität und Haltbarkeit während der Arbeit.
Optimale Einstellung der Farbbandspannung
Feinabstimmung der Farbbandspannung mit minimalem Training oder Vorkenntnissen.
Echtzeitansicht des verbleibenden Verbrauchsmaterials
Maximiert die Produktivität durch Reduzierung der Zeit für den vorübergehenden Austausch von Verbrauchsmaterialien.
Thermoetikett
Waschwasserzeichen
Produktetikett
Asiatisches Silber Selbstklebeetikett
Elektronische Express-Rechnung
Medizinisches Armband
LCD-Display | 4.5" Farbe LCD | 4.5" Farbe LCD | 4.5" Farbe LCD | 4.5" Farbe LCD |
Auflösung drucken | 203 dpi | 300 dpi | 300 dpi | 600 dpi |
Max. Druckgeschwindigkeit | 16 ips | 12 ips | 12 ips | 6ips |
Max. Druckbreite | 104 mm | 105.7 mm | 105.7 mm | 105.6 mm |
Max. Drucklänge | 5000mm | 5000mm | 5000mm | 5000mm |
Druckmodus | Direkte Wärme-/Wärmeübertragung | Direkte Wärme-/Wärmeübertragung | Direkte Wärme-/Wärmeübertragung | Direkte Wärme-/Wärmeübertragung |
Dicke der Medien | 0.006–0.305 mm einschließlich Innenschuh | 0.006–0.305 mm einschließlich Innenschuh | 0.006–0,305 mm einschließlich Innenschuh | 0.006–0.305 mm einschließlich Innenschuh |
Breite des Mediums | 10-116 mm | 10-116 mm | 10-116 mm | 10-116 mm |
Breite des Bandes | 118mm | 118mm | 118mm | 118mm |
Band-Länge | 600m | 600m | 600m | 600m |
Nennleistung | 100-240VAC, 50-60Hz | 100-240VAC, 50-60Hz | 100-240VAC, 50-60Hz | 100-240VAC, 50-60Hz |
Modell mit RFID | — | — | — |