FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von EC400KDV2.
 Dieses Bild handelt von EC400KDV2.
 Dieses Bild handelt von EC400KDV2.
 Dieses Bild handelt von EC400KDV2.
 Dieses Bild handelt von EC400KDV2.
 Dieses Bild handelt von EC400KDV2.
 Dieses Bild handelt von EC400KDV2.
 Dieses Bild handelt von EC400KDV2.
 Dieses Bild handelt von EC400KDV2.
 Dieses Bild handelt von EC400KDV2.
 Dieses Bild handelt von EC400KDV2.
 Dieses Bild handelt von EC400KDV2.

Maßgeschneiderter EasyCheck V2 Digitaler Faser-Endflächen-Inspektor für Glasfaserkabel, 400X

#167523
#167523
1.588,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: EC400KDV2
1.889,72 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: EC400KDV2
1 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Optionen:
Vorbestellung, Versand bis 01.Juli2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Lösungsdesign
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Maßgeschneiderter EasyCheck V2 Digitaler Glasfaser-Endflächen-Inspektor für Glasfaserkabel, 400X

EasyCheck V2 ist ein von Dimension entwickelter digitaler Glasfaserendflächen-Inspektor, der die digitale Lösung zur Aktualisierung der Software und Hardware der Produkte der EasyCheck-Serie verwendet. EasyCheck V2 hat eine verbesserte Bildauflösung und reduziertes Rauschen, eine stabile Leistung und eine reduzierte Ausfallrate, unterstützt die Netzwerkübertragung und die Verbindung mit Dimension EasyGet Digital Fiber Probe, Scan Gun, Fußschalter usw.

Spezifikationen
Vergrößerung
400X
Bildformat
Digitale Bildbearbeitung
Sensor
1/2 Zoll CMOS
Bildgröße
80 mm
Einstellbarer Bereich
X: 4 mm, Y: 4 mm
X/Y-Achseneinstellung
Optional
Fokus-Methode
Manuell
EasyGet Digitaler Eingangsport
Ja
Anzeigebildschirm
8" TFT 1024x 768 PIX
Externe Schnittstelle
2x USB, 1x SD, 1x LAN, 1x HDMI
Leistung
6 W
Betriebstemperatur
-10 bis 40 °C
Lagertemperatur
-20 bis 55°C
Stromversorgung
DC 12 V
Gewicht
1,6 kg
Abmessungen (LxBxH)
10,63"x9,65"x6,1" (270x245x155mm)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Bildlösung zur Verbesserung der Bildqualität

EasyCheck V2 verwendet die digitale Bildgebungslösung, um die Bildauflösung zu verbessern und Rauschen zu reduzieren, was zu klareren Bildern und einem klareren Kontrast von Faserendflächendefekten führt.

Unterstützung von SD-Karte, U-Disk und Netzwerkübertragung

EasyCheck V2 unterstützt mehrere Speichermethoden, einschließlich SD-Karte, U-Disk und Netzwerkübertragungsspeicher und kann die Qualität der gespeicherten Bilder effektiv analysieren.

Bildeingabe und -ausgabe
EasyCheck V2 verfügt über Bildeingabe- und -ausgabefunktionen, die mit dem Bildschirm und der digitalen EasyGet-Fasersonde verbunden werden können, um die speziellen Anforderungen der Benutzer zu erfüllen.
Anschluss an den Bildschirm der HDMI-Schnittstelle
Verbindung mit digitaler Handfasersonde von EasyGet 
Mehr Zugänglichkeitsmerkmale
EasyCheck V2 kann an eine externe Code-Scan-Pistole, einen externen Fußschalter und eine externe Tastatur oder Maus angeschlossen werden, was bequemer und schneller zu bedienen ist.
Code-Scan-Pistole
Trägt automatisch die Produktseriennummern ein
Fußschalter
Löst die Bildspeicherung aus
Tastatur und Maus
Praktisch für benutzerdefinierte Einstellungen
Spezifikationen

Maßgeschneiderter EasyCheck V2 Digitaler Glasfaser-Endflächen-Inspektor für Glasfaserkabel, 400X

EasyCheck V2 ist ein von Dimension entwickelter digitaler Glasfaserendflächen-Inspektor, der die digitale Lösung zur Aktualisierung der Software und Hardware der Produkte der EasyCheck-Serie verwendet. EasyCheck V2 hat eine verbesserte Bildauflösung und reduziertes Rauschen, eine stabile Leistung und eine reduzierte Ausfallrate, unterstützt die Netzwerkübertragung und die Verbindung mit Dimension EasyGet Digital Fiber Probe, Scan Gun, Fußschalter usw.

Spezifikationen
Vergrößerung
400X
Bildformat
Digitale Bildbearbeitung
Sensor
1/2 Zoll CMOS
Bildgröße
80 mm
Einstellbarer Bereich
X: 4 mm, Y: 4 mm
X/Y-Achseneinstellung
Optional
Fokus-Methode
Manuell
EasyGet Digitaler Eingangsport
Ja
Anzeigebildschirm
8" TFT 1024x 768 PIX
Externe Schnittstelle
2x USB, 1x SD, 1x LAN, 1x HDMI
Leistung
6 W
Betriebstemperatur
-10 bis 40 °C
Lagertemperatur
-20 bis 55°C
Stromversorgung
DC 12 V
Gewicht
1,6 kg
Abmessungen (LxBxH)
10,63"x9,65"x6,1" (270x245x155mm)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Bildlösung zur Verbesserung der Bildqualität

EasyCheck V2 verwendet die digitale Bildgebungslösung, um die Bildauflösung zu verbessern und Rauschen zu reduzieren, was zu klareren Bildern und einem klareren Kontrast von Faserendflächendefekten führt.

Unterstützung von SD-Karte, U-Disk und Netzwerkübertragung

EasyCheck V2 unterstützt mehrere Speichermethoden, einschließlich SD-Karte, U-Disk und Netzwerkübertragungsspeicher und kann die Qualität der gespeicherten Bilder effektiv analysieren.

Bildeingabe und -ausgabe
EasyCheck V2 verfügt über Bildeingabe- und -ausgabefunktionen, die mit dem Bildschirm und der digitalen EasyGet-Fasersonde verbunden werden können, um die speziellen Anforderungen der Benutzer zu erfüllen.
Anschluss an den Bildschirm der HDMI-Schnittstelle
Verbindung mit digitaler Handfasersonde von EasyGet 
Mehr Zugänglichkeitsmerkmale
EasyCheck V2 kann an eine externe Code-Scan-Pistole, einen externen Fußschalter und eine externe Tastatur oder Maus angeschlossen werden, was bequemer und schneller zu bedienen ist.
Code-Scan-Pistole
Trägt automatisch die Produktseriennummern ein
Fußschalter
Löst die Bildspeicherung aus
Tastatur und Maus
Praktisch für benutzerdefinierte Einstellungen

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

1.588,00 € (exkl. MwSt.)

1.889,72 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung