Der Fusionsspleiß-MPO LWL-Steckverbinder ist ein Multimode 50/125μm OM3/OM4/OM5 Glasfaserstecker, der für die Verwendung mit Bare Tape vorgesehen ist. Die Konfektionierung vor Ort kann mit verschiedenen gängigen Spleißmaschinen vorgenommen werden. Der Stecker ist nicht gestiftet („Female"), Standard-Einfügedämpfung, und ist aqua.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
LWL-Steckverbinder, MPO(Female) OM3 Vorpoliert, Fusionsspleiß
#155753
#155753
9,80 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: FS-FAOC-MPO-OM3-P11,66 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FS-FAOC-MPO-OM3-P
395 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 31. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Fragen & Antworten
Bewertungen
LWL-Steckverbinder, MPO(Female) OM3 Vorpoliert, Fusionsspleiß LWL-Steckverbinder, Fusionsspleiß
Spezifikationen
Poliertyp
Vorpoliert
Fasertyp
OM3/OM4
Anschlusstyp
MPO(Buchse)
Farbe
Aqua
Anzahl der Fasern
12
Temperatur
Installation 38 bis 42°C, Betrieb 0 bis 60°C
Max. Einfügedämpfung des Steckers
0.75dB
Minimale Rückflussdämpfung des Steckers
20dB
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Spezifikationen
LWL-Steckverbinder, MPO(Female) OM3 Vorpoliert, Fusionsspleiß LWL-Steckverbinder, Fusionsspleiß
Der Fusionsspleiß-MPO LWL-Steckverbinder ist ein Multimode 50/125μm OM3/OM4/OM5 Glasfaserstecker, der für die Verwendung mit Bare Tape vorgesehen ist. Die Konfektionierung vor Ort kann mit verschiedenen gängigen Spleißmaschinen vorgenommen werden. Der Stecker ist nicht gestiftet („Female"), Standard-Einfügedämpfung, und ist aqua.
Spezifikationen
Poliertyp
Vorpoliert
Fasertyp
OM3/OM4
Anschlusstyp
MPO(Buchse)
Farbe
Aqua
Anzahl der Fasern
12
Temperatur
Installation 38 bis 42°C, Betrieb 0 bis 60°C
Max. Einfügedämpfung des Steckers
0.75dB
Minimale Rückflussdämpfung des Steckers
20dB
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
9,80 € (exkl. MwSt.)
11,66 € (inkl. MwSt.)
Vorbestellung