Der Fusionsspleiß-MPO LWL-Steckverbinder ist ein Singlemode 9/125μm OS1/OS2 LWL-Steckverbinder, der für die Verwendung mit Bare Tape vorgesehen ist. Die Konfektionierung vor Ort kann mit verschiedenen gängigen Spleißmaschinen vorgenommen werden. Der Stecker ist nicht gestiftet („Female"), Standard-Einfügedämpfung und grün.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
LWL-Steckverbinder, MPO(Female) Singlemode Vorpoliert, Fusionsspleiß, 3mm
#155752
#155752
13,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: FS-FAOC-MPO-SM-P15,47 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FS-FAOC-MPO-SM-P
94 verkauft
0 Bewertung
1 Frage
Vorbestellung, Versand bis 31. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Fragen & Antworten
Bewertungen
LWL-Steckverbinder, MPO(Female) Singlemode 3mm Vorpoliert, Fusionsspleiß
Spezifikationen
Poliertyp
Vorpoliert
Faser-Typ
OS1/OS2
Steckverbindertyp
MPO(Female)
Farbe
Grün
Anzahl der Fasern
12
Temperatur
Installation 0 bis 42°C ,Betrieb 0 bis 60°C
Max. Einfügungsdämpfung des Steckverbinders
0.75dB
Min. Rückflussdämpfung des Steckverbinders
60dB
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Spezifikationen
LWL-Steckverbinder, MPO(Female) Singlemode 3mm Vorpoliert, Fusionsspleiß
Der Fusionsspleiß-MPO LWL-Steckverbinder ist ein Singlemode 9/125μm OS1/OS2 LWL-Steckverbinder, der für die Verwendung mit Bare Tape vorgesehen ist. Die Konfektionierung vor Ort kann mit verschiedenen gängigen Spleißmaschinen vorgenommen werden. Der Stecker ist nicht gestiftet („Female"), Standard-Einfügedämpfung und grün.
Spezifikationen
Poliertyp
Vorpoliert
Faser-Typ
OS1/OS2
Steckverbindertyp
MPO(Female)
Farbe
Grün
Anzahl der Fasern
12
Temperatur
Installation 0 bis 42°C ,Betrieb 0 bis 60°C
Max. Einfügungsdämpfung des Steckverbinders
0.75dB
Min. Rückflussdämpfung des Steckverbinders
60dB
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
13,00 € (exkl. MwSt.)
15,47 € (inkl. MwSt.)
Vorbestellung