Das FTTA-Patchkabel wurde für hohe Zuverlässigkeit bei Anwendungen in der Schwerindustrie und in rauen Umgebungen entwickelt, einschließlich Lösungen für Glasfaserverbindung zur Antenne.
Das Kabel besteht aus Corning-LWL-Kabel und LC-zu-SC-UPC-Duplex-Steckern und verfügt über hervorragende Quetschfestigkeit und gute Flexibilität durch den Panzerschlauch. Darüber hinaus verfügt das Kabel über einen flammhemmenden raucharmen und halogenfreien (LSZH)-Mantel, der UV-stabilisiert und sehr widerstandsfähig gegen Chemikalien ist, die üblicherweise in industriellen Umgebungen vorkommen.