FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von 20.
 Dieses Bild handelt von 20.
 Dieses Bild handelt von 20.
 Dieses Bild handelt von 20.
 Dieses Bild handelt von 20.
 Dieses Bild handelt von 20.
 Dieses Bild handelt von 20.
 Dieses Bild handelt von 20.
 Dieses Bild handelt von 20.
 Dieses Bild handelt von 20.
 Dieses Bild handelt von 20.
 Dieses Bild handelt von 20.
 Dieses Bild handelt von 20.
 Dieses Bild handelt von 20.

Mellanox MFS1S50-V003E kompatibles 200G QSFP56 auf 2x100G QSFP56 Breakout Direct Attach Kabel (DAC),20m (66ft)

#144126
#144126

IB HDR 50G PAM4≤4.5W 30mm Faser

900,83 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-200G-2QAO20
106 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 15.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

NVIDIA MFS1S50-V020E Compatible 200G QSFP56 to 2x 100G QSFP56 AOC Breakout Cable (20-meter, Active, QSFP56 to 2x QSFP56)

Das NVIDIA InfiniBand MFS1S50-V020E ist ein aktives optisches Splitterkabel mit 200 Gbit/s QSFP56 auf 2x100 Gbit/s QSFP56. Der Quad Small Form Factor Pluggable 56 (QSFP56) enthält vier Hochgeschwindigkeits-Kupferpaare, die jeweils mit Datenraten von bis zu 50 Gbit/s arbeiten. Dieses Kabel entspricht den Standards QSFP56 MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3.

AOCs ermöglichen eine höhere Portbandbreite, -dichte und -konfigurierbarkeit zu geringen Kosten sowie einen geringeren Strombedarf in den Rechenzentren, die häufig in Cloud- und Supercomputern eingesetzt werden. Darüber hinaus werden AOCs häufig für die Verbindung von NVIDIA-GPU-basierten künstlichen Intelligenzsystemen mit InfiniBand-Netzwerken und InfiniBand-Speicherstrukturen eingesetzt.

AOC-Kabel bieten im Vergleich zu Steckverbinder-Transceivern ein kostengünstiges, hochwertiges Angebot und eine höhere Zuverlässigkeit. Im Vergleich zu DAC-Kabeln sind sie leichter, flexibler, ermöglichen einen größeren Luftstrom und unterstützen längere Entfernungen.


Hinweis: Die FS-P/N wurde geändert von Q-2Q56AO20 zu QSFP-200G-2QAO20, aber das Produkt ist das gleiche. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
NVIDIA InfiniBand-kompatibel
MFS1S50-V020E
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP56 bis 2x QSFP56
Maximale Datenrate
200 Gbit/s
Kabellänge
20 m (66 ft)
Kabeltyp
OM3
Wellenlänge
850 nm
Minimaler Biegeradius
30 mm
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
Stromverbrauch
≤ 4,5 W
Mantelmaterial
OFNP
CDR (Takt- und Datenwiederherstellung)
TX & RX Integriertes CDR
Modulationsformat
PAM4
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665 und SFF-8636, InfiniBand HDR

InfiniBand-Produktfamilie

FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand-Produkte maximieren die Leistung des HPC-Netzwerks.

InfiniBand-Produktfamilie

Verbessert HPC mit FS-InfiniBand-Lösung Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Bauen Sie eine starke 200G-Grundlage in Rechenzentren auf
Das 200G AOC Breakout-Kabel ist für kurze Distanzen geeignet und bietet eine flexible Möglichkeit zur Verbindung innerhalb und zwischen Racks.
Vollständig auf 200G-Geschwindigkeit aufgerüstet
Massive Informationsinteraktion
Wirtschaftlich und qualitätsstabil
Auf Hostgeräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität mit der Ziel-Switch-Umgebung geprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Unterstützt Echtzeitkonfiguration mit FS Box
Dieses AOC-Kabel kann Echtzeit-Kompatibilitätsanforderungen erfüllen und die Firmware (Teilenummer, Seriennummer usw.) mit FS Box aktualisieren, sodass es mit den Upgrade-Switches kompatibel ist.
Flexibler Einsatz

Dieses Kabel bietet vielseitige und anpassbare Einsatzoptionen und unterstützt eine Kapazität von 200 G. Es kann problemlos an eine Vielzahl von Geräten in Ihrem Netzwerk angeschlossen werden.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
2
0
0
0
0

G***r

United States

07.02.2023
5.0
You're absolutely amazing. Thank you so much for the fantastic service!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0

H***s

United States

07.02.2023
5.0
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen