FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von CT-8P.
 Dieses Bild handelt von CT-8P.
 Dieses Bild handelt von CT-8P.
 Dieses Bild handelt von CT-8P.
 Dieses Bild handelt von CT-8P.
 Dieses Bild handelt von CT-8P.
 Dieses Bild handelt von CT-8P.
 Dieses Bild handelt von CT-8P.
 Dieses Bild handelt von CT-8P.
 Dieses Bild handelt von CT-8P.
 Dieses Bild handelt von CT-8P.
 Dieses Bild handelt von CT-8P.

Modulares All-in-One RJ45-Werkzeug, Abisolierzange und Crimpzange für Cat5/Cat5e/Cat6 Modularstecker

Bestseller #139531
Bestseller #139531

RJ45/Cat5/Cat5e/Cat6 Abisolierer/Schneider/Crimper

29,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: CT-8P
34,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: CT-8P
388 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
22 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 03. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

All-in-One Abisolierwerkzeug

Das Crimpwerkzeug ist ein kleines Crimpwerkzeug, das von Telekommunikations- und Netzwerktechnikern verwendet wird. Es wird für Kabel verwendet, die gecrimpt, abisoliert und geschnitten werden können 8P modulare Stecker, um sofortige Schneiden Bedürfnisse zu erfüllen.

Spezifikationen
Material des Gehäuses
ABS-Kunststoff
Artikelgewicht
345g
Material des Griffs
PVC
Gesamtlänge
244cm
Material der Klinge
C68 Stahl
Größe
105*244cm
Material des Griffs und der Abdeckplatte
ABS
Härte des Griffs und der Abdeckplatte
HRC42~45
Beständigkeit
400
Farbe
Blau und Schwarz
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

All-in-One-Design - Abisolierzange, Schneidezange, Crimpzange

Verwendet den Cutter zum Schneiden des Kabels, die Abisolierzange zum Freilegen des Kabels und die Crimpzange zum Anbringen von Anschlusssteckern. Installationsarbeiten können mit nur einem Werkzeug erledigt werden.

Einsatz für verschiedene Arten von Steckverbindern

Dieses Werkzeug eignet sich für jede Art von RJ45-Steckern, einschließlich Cat5, Cat5e, Cat6, mit einem guten Crimpeffekt und kann durch einmaliges Drücken abgeschlossen werden.

Dreifaches Design der Crimpzange

Die Klinge aus C68-Stahl, der rutschfeste Griff und die Verriegelung sorgen für eine hervorragende Leistung und erleichtern eine schnelle und einfache Installation.

C68 Stahlklinge

C68-Stahl ist nicht leicht zu verformen, Crimpen ist genauer.

Rutschfester Griff

Rutschfeste und ergonomische Griffe sorgen für einen sicheren Halt und erhöhen den Komfort.

Schloss-Design

Das Schlossdesign spart Platz, ist tragbar und sorgt für Sicherheit.

Betriebsanleitung

Schneiden Sie das Kabel auf eine geeignete Länge ab und stecken Sie es in die Abisolieröffnung.

Sortieren Sie die Netzwerkkabel nach den Normen T568A T568B

RJ-Stecker installieren

Die RJ-Verbindung in den entsprechenden Drucksitz einsetzen

Drücken Sie den Griff, um das freigelegte Kabel zu schneiden

Fertig

Spezifikationen

All-in-One Abisolierwerkzeug

Das Crimpwerkzeug ist ein kleines Crimpwerkzeug, das von Telekommunikations- und Netzwerktechnikern verwendet wird. Es wird für Kabel verwendet, die gecrimpt, abisoliert und geschnitten werden können 8P modulare Stecker, um sofortige Schneiden Bedürfnisse zu erfüllen.

Spezifikationen
Material des Gehäuses
ABS-Kunststoff
Artikelgewicht
345g
Material des Griffs
PVC
Gesamtlänge
244cm
Material der Klinge
C68 Stahl
Größe
105*244cm
Material des Griffs und der Abdeckplatte
ABS
Härte des Griffs und der Abdeckplatte
HRC42~45
Beständigkeit
400
Farbe
Blau und Schwarz
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
All-in-One-Design - Abisolierzange, Schneidezange, Crimpzange

Verwendet den Cutter zum Schneiden des Kabels, die Abisolierzange zum Freilegen des Kabels und die Crimpzange zum Anbringen von Anschlusssteckern. Installationsarbeiten können mit nur einem Werkzeug erledigt werden.

Einsatz für verschiedene Arten von Steckverbindern

Dieses Werkzeug eignet sich für jede Art von RJ45-Steckern, einschließlich Cat5, Cat5e, Cat6, mit einem guten Crimpeffekt und kann durch einmaliges Drücken abgeschlossen werden.

Dreifaches Design der Crimpzange

Die Klinge aus C68-Stahl, der rutschfeste Griff und die Verriegelung sorgen für eine hervorragende Leistung und erleichtern eine schnelle und einfache Installation.

C68 Stahlklinge

C68-Stahl ist nicht leicht zu verformen, Crimpen ist genauer.

Rutschfester Griff

Rutschfeste und ergonomische Griffe sorgen für einen sicheren Halt und erhöhen den Komfort.

Schloss-Design

Das Schlossdesign spart Platz, ist tragbar und sorgt für Sicherheit.

Betriebsanleitung

Schneiden Sie das Kabel auf eine geeignete Länge ab und stecken Sie es in die Abisolieröffnung.

Sortieren Sie die Netzwerkkabel nach den Normen T568A T568B

RJ-Stecker installieren

Die RJ-Verbindung in den entsprechenden Drucksitz einsetzen

Drücken Sie den Griff, um das freigelegte Kabel zu schneiden

Fertig

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

29,00 € (exkl. MwSt.)

34,51 € (inkl. MwSt.)

22 Stk. im DE-Lager