Das AutoGet Wifi von Dimension ist das erste klappbare All-in-One-Handheld-Endflächenmikroskop der Branche. Es ist eine intelligente Lösung zur Inspektion von Faserendflächen, die mit hoher Zuverlässigkeit, Effizienz und Komfort Einzelfaser- oder andere Multifaser-Steckverbinder automatisch inspizieren und analysieren kann. Es ist die derzeit idealste Lösung in diesem Bereich.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
AutoGet Wifi Wireless Intelligentes Microskop für Glasfaser-Endflächen, HD Touchscreen, für LC/SC/FC-Stecker
AutoGet Intelligentes Microskop für Glasfaser-Endflächen, HD Touchscreen, für LC/SC/FC-Stecker
Merkmale
Sofortiges Erfassen, Analysieren und Bewerten von Bildern der Faserendflächen. Sie können Pass/Fail-Ergebnisse gemäß vorkonfigurierten Standardeinstellungen erhalten.
AutoGet Intelligentes Microskop für Glasfaser-Endflächen, HD Touchscreen, für LC/SC/FC-Stecker
Das AutoGet Wifi von Dimension ist das erste klappbare All-in-One-Handheld-Endflächenmikroskop der Branche. Es ist eine intelligente Lösung zur Inspektion von Faserendflächen, die mit hoher Zuverlässigkeit, Effizienz und Komfort Einzelfaser- oder andere Multifaser-Steckverbinder automatisch inspizieren und analysieren kann. Es ist die derzeit idealste Lösung in diesem Bereich.
Sofortiges Erfassen, Analysieren und Bewerten von Bildern der Faserendflächen. Sie können Pass/Fail-Ergebnisse gemäß vorkonfigurierten Standardeinstellungen erhalten.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
2.697,00 € (exkl. MwSt.)
3.209,43 € (inkl. MwSt.)