Als ein optisches passives Gerät werden das LWL-Dämpfungsglieder von FS hauptsächlich in Faseroptik verwendet, um die optische Powerleistung und die Korrektur der optischen Instrumentenkalibrierung und die Dämpfung von Fasersignale zu debuggen, damit die optische Leistung in einem stabilen und gewünschten Niveau in der Verbindung ohne Änderungen an seiner ursprünglichen Übertragungswelle gewährleistet wird.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Maßgeschneidertes FC Typ Variables LWL-Dämpfungsglied, 1~30dB
Maßgeschneidertes FC-Typ Variables LWL-Dämpfungsglied 1~30dB Bereich
Merkmale
Geringe Einfügungsdämpfung & Niedrige PDL
Breiter Dämpfungsbereich von 1dB bis 30dB
Hohe Stabilität & Hohe Zuverlässigkeit
1. Hochwertiger Keramikkern
Der Einsatz von Importierte A - Klasse- Keramikeinsatz ermöglicht das Produkt mit hoher Stabilität, hoher Zuverlässigkeit, hoher Übertragungsgeschwindigkeit und geringer Einfügungsdämpfung.
2. Breiter Dämpfungsbereich von 1dB bis 30dB
Die FC-Dämpfungsglieder von FS sind so ausgelegt, dass sie die vom angeschlossenen Gerät geforderte präzise Dämpfung bieten und in einem breiten Dämpfungsbereich verfügbar sind.
3. Einfach zu installieren
Die FC-Dämpfungsglieder von FS wurden für optische Hardware entwickelt, um die dB-Leistung zu reduzieren. Mit-Anschlusstypen können sie direkt am Ende eines Patchkabels verwendet werden und außerdem über eine Staubschutzkappe an den Spitzen verfügen.
Mit den ausgezeichneten Eigenschaften können Die FC-Dämpfungsglieder in faseroptischen Telekommunikationssystemen und optischen Übertragungssystemen verwendet werden. Diese Abschwächer können in FTTH, CATV, WAN, faseroptischem Sensor und Metropolitan Area Network angewendet werden. Sie werden oft als Testgerät verwendet.
Maßgeschneidertes FC-Typ Variables LWL-Dämpfungsglied 1~30dB Bereich
Als ein optisches passives Gerät werden das LWL-Dämpfungsglieder von FS hauptsächlich in Faseroptik verwendet, um die optische Powerleistung und die Korrektur der optischen Instrumentenkalibrierung und die Dämpfung von Fasersignale zu debuggen, damit die optische Leistung in einem stabilen und gewünschten Niveau in der Verbindung ohne Änderungen an seiner ursprünglichen Übertragungswelle gewährleistet wird.
Geringe Einfügungsdämpfung & Niedrige PDL
Breiter Dämpfungsbereich von 1dB bis 30dB
Hohe Stabilität & Hohe Zuverlässigkeit
1. Hochwertiger Keramikkern
Der Einsatz von Importierte A - Klasse- Keramikeinsatz ermöglicht das Produkt mit hoher Stabilität, hoher Zuverlässigkeit, hoher Übertragungsgeschwindigkeit und geringer Einfügungsdämpfung.
2. Breiter Dämpfungsbereich von 1dB bis 30dB
Die FC-Dämpfungsglieder von FS sind so ausgelegt, dass sie die vom angeschlossenen Gerät geforderte präzise Dämpfung bieten und in einem breiten Dämpfungsbereich verfügbar sind.
3. Einfach zu installieren
Die FC-Dämpfungsglieder von FS wurden für optische Hardware entwickelt, um die dB-Leistung zu reduzieren. Mit-Anschlusstypen können sie direkt am Ende eines Patchkabels verwendet werden und außerdem über eine Staubschutzkappe an den Spitzen verfügen.
Mit den ausgezeichneten Eigenschaften können Die FC-Dämpfungsglieder in faseroptischen Telekommunikationssystemen und optischen Übertragungssystemen verwendet werden. Diese Abschwächer können in FTTH, CATV, WAN, faseroptischem Sensor und Metropolitan Area Network angewendet werden. Sie werden oft als Testgerät verwendet.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
12,00 € (exkl. MwSt.)
14,28 € (inkl. MwSt.)