FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von FHOM-103.
 Dieses Bild handelt von FHOM-103.
 Dieses Bild handelt von FHOM-103.
 Dieses Bild handelt von FHOM-103.
 Dieses Bild handelt von FHOM-103.
 Dieses Bild handelt von FHOM-103.
 Dieses Bild handelt von FHOM-103.
 Dieses Bild handelt von FHOM-103.
 Dieses Bild handelt von FHOM-103.
 Dieses Bild handelt von FHOM-103.
 Dieses Bild handelt von FHOM-103.
 Dieses Bild handelt von FHOM-103.
 Dieses Bild handelt von FHOM-103.
 Dieses Bild handelt von FHOM-103.
 Dieses Bild handelt von FHOM-103.
 Dieses Bild handelt von FHOM-103.

FHOM-103 Handheld Optisches Multimeter + Eingebautes 1mW Visuelle Fehlersuche(VFL)

#121427
#121427

850-1625nm FC SMF&MMF VFL Standard

339,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: FHOM-103
403,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FHOM-103
207 verkauft
7 Bewertungen
6 Fragen
Power Plug Type:
Europäischer Standardstecker
6 im Transit, holen Sie es sich bis 10. Juni., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Lösungsdesign
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Multifunktionales optisches Leistungsmultimeter

Das optische Multimeter FHOM-103 ist ein optisches 3-in-1-Multimeter, das die Funktionen eines intelligenten optischen Leistungsmessermoduls, einer Laserlichtquelle und eines Detektometers in einem Gerät integriert.s kann Tests mit geschlossenem Regelkreis durchführen, indem beide Module verwendet werden, und es kann auch einzeln arbeiten. Darüber hinaus kann es verwendet werden, um den Lichtverlust der Glasfaserverbindung zu messen und die Referenz für die Laserquelle und das variable Dämpfungsglied bereitzustellen. FHOM-103 bietet eine Auswahl an mehr Komfort und mehr Vorteilen für Benutzer.

Spezifikationen
OPM Kalibrierte Wellenlänge
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
OPM-Messbereich
-50dBm bis +26dBm
OPM-Genauigkeit
Singlemode ±0,2dB, Multimode ±0,6dB
OPM-Auflösung
0,01dB
OLS-Wellenlängen
1310/1550nm
OLS-Ausgangsleistung
> -6,0dBm
OLS-Modulation
270/1K/2KHz
OLS-Anschluss
FC/PC
VFL-Glitzern
2Hz
VFL-Anschluss
2,5mm Universal
VFL-Wellenlänge
650nm
VFL-Leistung
1mW
Betriebstemperatur
-10℃ bis +50℃, 90%RH (relative Luftfeuchtigkeit)
Lagertemperatur
-20℃ bis +60℃, 90%RH (relative Luftfeuchtigkeit)
Abmessungen
6,6"x3,7"x1,5" (168x95x38mm)
Gewicht
330g
Stromversorgung
3x AA-Batterien (Nicht enthalten)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

FHOM-103 Optisches Multimeter

Breiter Dynamikbereich - max bis zu 78 dB, kann eine größere Entfernung erreichen

Kombiniert Leistungsmesser, Laserquelle und Detektometer in einem Gerät und erzielt eine 3-in-1-Funktion

Stabile Ausgangslicht und Frequenzerfassung machen den Test effizienter

Hohe Präzision

0,01dB Auflösung, so präzise wie eine Schweizer Uhr.

USB-Port

Verbindet mit einem Komputer und überträgt Daten über diese Schnittstelle.

Bruchfeste Hülse

Zum Schutz des optischen Multimeter vor Herunterfallen, Stößen und Verschleiß.

Tragbares Design, robustes Gehäuse

Dieses optische Multimeter FHOM-103 beseitigt die Unannehmlichkeit, 3 Instrumente zur Teststelle zu transportieren, und der Körper ist stark und langlebig mit dem Schutz einer neuen Gummihülse.

Universelle optische Steckverbinder

Die mitgelieferten 2,5mm FC-, SC- und ST-Adapter ermöglichen den direkten Anschluss an FC-, SC- und ST-Steckverbinder. Mit dem Faseradapter (FC Male auf LC Female) glingt es an den LC-Anschluss anzuschließen.

Anwendung des optischen Multimeters FHOM-103

Die optischen Handmultimeter FHOM-103 sind im Feld tragbar, und es wird keine zusätzliche Überlast an Ihren schweren Werkzeugen und Ausrüstung erhöhen. Diese Geräte sind praktisch für die Installation, Prüfung und Wartung von Glasfasernetzen.

Spezifikationen

Multifunktionales optisches Leistungsmultimeter

Das optische Multimeter FHOM-103 ist ein optisches 3-in-1-Multimeter, das die Funktionen eines intelligenten optischen Leistungsmessermoduls, einer Laserlichtquelle und eines Detektometers in einem Gerät integriert.s kann Tests mit geschlossenem Regelkreis durchführen, indem beide Module verwendet werden, und es kann auch einzeln arbeiten. Darüber hinaus kann es verwendet werden, um den Lichtverlust der Glasfaserverbindung zu messen und die Referenz für die Laserquelle und das variable Dämpfungsglied bereitzustellen. FHOM-103 bietet eine Auswahl an mehr Komfort und mehr Vorteilen für Benutzer.

Spezifikationen
OPM Kalibrierte Wellenlänge
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
OPM-Messbereich
-50dBm bis +26dBm
OPM-Genauigkeit
Singlemode ±0,2dB, Multimode ±0,6dB
OPM-Auflösung
0,01dB
OLS-Wellenlängen
1310/1550nm
OLS-Ausgangsleistung
> -6,0dBm
OLS-Modulation
270/1K/2KHz
OLS-Anschluss
FC/PC
VFL-Glitzern
2Hz
VFL-Anschluss
2,5mm Universal
VFL-Wellenlänge
650nm
VFL-Leistung
1mW
Betriebstemperatur
-10℃ bis +50℃, 90%RH (relative Luftfeuchtigkeit)
Lagertemperatur
-20℃ bis +60℃, 90%RH (relative Luftfeuchtigkeit)
Abmessungen
6,6"x3,7"x1,5" (168x95x38mm)
Gewicht
330g
Stromversorgung
3x AA-Batterien (Nicht enthalten)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
FHOM-103 Optisches Multimeter

Breiter Dynamikbereich - max bis zu 78 dB, kann eine größere Entfernung erreichen

Kombiniert Leistungsmesser, Laserquelle und Detektometer in einem Gerät und erzielt eine 3-in-1-Funktion

Stabile Ausgangslicht und Frequenzerfassung machen den Test effizienter

Hohe Präzision

0,01dB Auflösung, so präzise wie eine Schweizer Uhr.

USB-Port

Verbindet mit einem Komputer und überträgt Daten über diese Schnittstelle.

Bruchfeste Hülse

Zum Schutz des optischen Multimeter vor Herunterfallen, Stößen und Verschleiß.

Tragbares Design, robustes Gehäuse

Dieses optische Multimeter FHOM-103 beseitigt die Unannehmlichkeit, 3 Instrumente zur Teststelle zu transportieren, und der Körper ist stark und langlebig mit dem Schutz einer neuen Gummihülse.

Universelle optische Steckverbinder

Die mitgelieferten 2,5mm FC-, SC- und ST-Adapter ermöglichen den direkten Anschluss an FC-, SC- und ST-Steckverbinder. Mit dem Faseradapter (FC Male auf LC Female) glingt es an den LC-Anschluss anzuschließen.

Anwendung des optischen Multimeters FHOM-103

Die optischen Handmultimeter FHOM-103 sind im Feld tragbar, und es wird keine zusätzliche Überlast an Ihren schweren Werkzeugen und Ausrüstung erhöhen. Diese Geräte sind praktisch für die Installation, Prüfung und Wartung von Glasfasernetzen.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

339,00 € (exkl. MwSt.)

403,41 € (inkl. MwSt.)

6 im Transit