FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland (Deutsch / € EUR)
Uns kontaktieren

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von LPM-OM4-SC.
 Dieses Bild handelt von LPM-OM4-SC.
 Dieses Bild handelt von LPM-OM4-SC.
 Dieses Bild handelt von LPM-OM4-SC.
 Dieses Bild handelt von LPM-OM4-SC.
 Dieses Bild handelt von LPM-OM4-SC.
 Dieses Bild handelt von LPM-OM4-SC.
 Dieses Bild handelt von LPM-OM4-SC.
 Dieses Bild handelt von LPM-OM4-SC.
 Dieses Bild handelt von LPM-OM4-SC.
 Dieses Bild handelt von LPM-OM4-SC.
 Dieses Bild handelt von LPM-OM4-SC.

SC/UPC Duplex PVC (OFNR) OM4 50/125 Multimode LWL-Loopback-Modul

#11996
#11996
6,30 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: LPM-OM4-SC
7,50 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: LPM-OM4-SC
1.9K verkauft
19 Bewertungen
11 Fragen
18 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 03. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen

SC Duplex PVC OM4 Multimode LWL-Loopback-Modul

Das LWL-Loopback-Modul ist so ausgelegt, dass es ein Rücklaufpatch für ein LWL-Signal liefert. Normalerweise wird es für faseroptische Testanwendungen oder Netzwerkrestaurationen verwendet. Für die Testanwendungen wird das Loopback-Signal zur Diagnose eines Problems verwendet. Das Senden von Loopback-Tests einzeln an Netzwerkgeräte ist eine Technik, um ein Problem individuell zu erkennen.
Das LWL-Loopback-Modul ist eine kostengünstige Lösung für eine Vielzahl von faseroptischen Testanwendungen.

Spezifikationen
Fasertyp
OM4 50/125 Multimode
Faserstecker
SC/UPC
Einfügedämpfung
MM≥20dB
Einfügedämpfung
MM≤0.3dB
Mantelmaterial
PVC (Aqua)
Insert-Pull-Test
500 Mal, Einfügedämpfung<0.5dB
Betriebstemperatur
-20 bis 70°C(-4 bis 158°F)
Abmessungen
46x27.5x12mm
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

SC Multimode LWL-Loopback-Modul

Interne Konfiguration

Ausgestattet mit einem SC Loopback-Kabel unterstützt es den Test von Transceivern mit SC-Schnittstelle.

Externe Konfiguration

Ausgestattet mit einem schwarzen Gehäuse, um das optische Kabel zu schützen, und der Schleifenraum ist für eine einfachere Nutzung und ein wirtschaftliches Paket reduziert.

Staubdichte Funktion

Jedes Loopback-Modul ist mit zwei kleinen Staubschutzkappen ausgestattet, die es vor Verschmutzung schützen.

Energie sparen

Entspricht der RJ-45-Schnittstelle. Niedrige Einfügedämpfung, geringe Rückreflexion und hohe Präzisionsausrichtung.

LWL-Loopback-Test

LWL-Loopback-Module enthalten zwei LWL-Stecker und werden jeweils in den Ausgangs- und den Eingangsport des Geräts gesteckt, so dass ein Signal von einem Kommunikationsgerät gesendet und zum Gerät zurückgeschleift werden kann, um einen fehlerhaften Knoten in dem Netzwerk zu beheben.

Anwendung im Rechenzentrum

LWL-Loopback-Test ist der bequemste Art zur Wartung des Transceivers

Das Loopback-Modul kann zum Testen der Übertragungsfähigkeit und Empfängerempfindlichkeit von Glasfasernetzgeräten verwendet werden.

Spezifikationen

SC Duplex PVC OM4 Multimode LWL-Loopback-Modul

Das LWL-Loopback-Modul ist so ausgelegt, dass es ein Rücklaufpatch für ein LWL-Signal liefert. Normalerweise wird es für faseroptische Testanwendungen oder Netzwerkrestaurationen verwendet. Für die Testanwendungen wird das Loopback-Signal zur Diagnose eines Problems verwendet. Das Senden von Loopback-Tests einzeln an Netzwerkgeräte ist eine Technik, um ein Problem individuell zu erkennen.
Das LWL-Loopback-Modul ist eine kostengünstige Lösung für eine Vielzahl von faseroptischen Testanwendungen.

Spezifikationen
Fasertyp
OM4 50/125 Multimode
Faserstecker
SC/UPC
Einfügedämpfung
MM≥20dB
Einfügedämpfung
MM≤0.3dB
Mantelmaterial
PVC (Aqua)
Insert-Pull-Test
500 Mal, Einfügedämpfung<0.5dB
Betriebstemperatur
-20 bis 70°C(-4 bis 158°F)
Abmessungen
46x27.5x12mm
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
SC Multimode LWL-Loopback-Modul

Interne Konfiguration

Ausgestattet mit einem SC Loopback-Kabel unterstützt es den Test von Transceivern mit SC-Schnittstelle.

Externe Konfiguration

Ausgestattet mit einem schwarzen Gehäuse, um das optische Kabel zu schützen, und der Schleifenraum ist für eine einfachere Nutzung und ein wirtschaftliches Paket reduziert.

Staubdichte Funktion

Jedes Loopback-Modul ist mit zwei kleinen Staubschutzkappen ausgestattet, die es vor Verschmutzung schützen.

Energie sparen

Entspricht der RJ-45-Schnittstelle. Niedrige Einfügedämpfung, geringe Rückreflexion und hohe Präzisionsausrichtung.

LWL-Loopback-Test

LWL-Loopback-Module enthalten zwei LWL-Stecker und werden jeweils in den Ausgangs- und den Eingangsport des Geräts gesteckt, so dass ein Signal von einem Kommunikationsgerät gesendet und zum Gerät zurückgeschleift werden kann, um einen fehlerhaften Knoten in dem Netzwerk zu beheben.

Anwendung im Rechenzentrum

LWL-Loopback-Test ist der bequemste Art zur Wartung des Transceivers

Das Loopback-Modul kann zum Testen der Übertragungsfähigkeit und Empfängerempfindlichkeit von Glasfasernetzgeräten verwendet werden.

Fragen & Antworten

Bewertungen

6,30 € (exkl. MwSt.)

7,50 € (inkl. MwSt.)

18 Stk. im Global-Lager